17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア XX6700125 0719-00-20-34

ミリポア XX6700125

通常単価(税別)
22,546円
税込単価
24,801円
通常出荷日:23日目

【特長】加圧タンク耐圧貯蔵容器 ・供給容量20 Lまで用 ・・用途・この容器は、空気またはガス圧をかけ...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-20-34
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-20-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,546円
    ( 24,801円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】加圧タンク耐圧貯蔵容器
    ・供給容量20 Lまで用
    ・
    ・用途
    ・この容器は、空気またはガス圧をかけて、ろ過する液体を加圧タイプのミリポアフィルターホルダーに送り込むための貯蔵容器です。この容器はASME-UM コード規格に適合しています。フタはカムロック式で固定されます。容器は開放状態で高圧蒸気滅菌ができます。コード規格適合リリーフバルブ、加圧ゲージおよびホースコネクターも付属品として別売しています。アクセサリーの栓を付けて真空用に使用することができます。
    ・
    【商品仕様】
    ・材質
    ・316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品、VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
    ・
    ・圧力
    ・最大700 kPa (100 psig)。加圧容器コードが適用されている地域では、最大圧力を制限して使用ください。付属品の栓なしでの真空使用はしないでください。
    ・
    ・温度
    ・最高121 °C
    ・
    ・接続
    ・流入口、流出口ともに1/4" NPTFエルボー接続; 圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブの接続には1/4" NPTF接続

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア XX6700125の型番0719-00-20-34のページです。 型番0719-00-20-34に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア XX6700125のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア XX6700125
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    ケニス 吸引ろ過ポンプ
    GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
    水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
    ガス・エアフィルター
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスジーエルサイエンスアズワンアズワン
    通常価格22,546円104,500円328,633円56,585円408,861円 -27,817円 -
    通常出荷日23日目11日目5日目1日目35日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト