17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセット ニッケルメッキ製 7314B 0990-25-23-31

ピンセット ニッケルメッキ製 7314B

通常単価(税別)
4,699円
税込単価
5,169円
通常出荷日:6日目

【特長】解剖、電器関係、歯科用など広範囲にご使用いただけます。【商品仕様】・型式:7314B・全長(m...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-23-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-23-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-23-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,699円
    ( 5,169円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】解剖、電器関係、歯科用など広範囲にご使用いただけます。
    【商品仕様】
    ・型式:7314B
    ・全長(mm):140
    ・先端部(mm):16.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセット ニッケルメッキ製 7314Bの型番0990-25-23-31のページです。 型番0990-25-23-31に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセット ニッケルメッキ製 7314Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセット ニッケルメッキ製 7314B
    125mm 精密用ピンセット(特殊鋼 ニッケルメッキ)
    ピンセット B
    DUMONT ピンセット TWS-5B
    DUMONT ピンセット TW-5B
    DUMONT ピンセット TWS-7B
    メーカー東京硝子器械エスコケニスケニスケニスケニス
    通常価格4,699円3,126円539円17,227円11,192円14,637円
    通常出荷日6日目1日目5日目4日目12日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました