ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

口付バケツ用フタのみ 10L用

口付バケツ用フタのみ 10L用 0143-32-24-01
通常単価(税別)
7,486円
税込単価
8,235円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・品名:フタ 口付きバケツ10L用

型番:

0143-32-24-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0143-32-24-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0143-32-24-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,486円
( 8,235円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:フタ 口付きバケツ10L用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

口付バケツ用フタのみ 10L用の型番0143-32-24-01のページです。 型番0143-32-24-01に関する仕様情報を記載しております。
口付バケツ用フタのみ 10L用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
口付バケツ用フタのみ 10L用
口付バケツ用フタのみ 20L用
セラミック付金網(フラスコ用) 1L用
セラミック付金網(フラスコ用) 500mL用
セラミック付金網(フラスコ用) 200mL用
サンヨー 業務用まな板20L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスケニス三洋化成
通常価格7,486円8,690円3,181円3,360円2,333円10,480円
通常出荷日8日目8日目5日目7日目5日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました