ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):2,672円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2,321円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):3,242円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックスC~C-5 容量:8.3~8.4L
通常価格(税別):1,656円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):2,348円~
通常出荷日:1日目
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目


【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
・・短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
【商品仕様】
・型式:CB-51片扉L
・容量(L):50
・寸法(mm):外形:530×366×325
・内形:492×334×314 有効内形:492×334×305
・折りたたみ時:530×366×86
・扉:403×190
・色:ブルー/透明
・材質:本体:PP製 扉:PC製



トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
折りたたみコンテナ マドコン
5通常価格(税別):4,279円~

トラスコ中山
折りたたみコンテナ スケルコン
4.7通常価格(税別):1,920円~

トラスコ中山
薄型折りたたみコンテナ
4.5通常価格(税別):1,941円~

トラスコ中山
粘着テープ付カード差し
0通常価格(税別):1,493円~

トラスコ中山
TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入
0通常価格(税別):4,596円

三甲
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー
0通常価格(税別):6,468円~

トラスコ中山
TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)
0通常価格(税別):1,535円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~