17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合成繊維網 NB34 1m 0635-54-32-03

合成繊維網 NB34 1m

通常単価(税別)
4,851円
税込単価
5,336円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ナイロン 66PA製(巾なりm単位)・型式:NB34・メッシュ:34・販売単位:1m・目...

詳細を確認

    型番:

    0635-54-32-03
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0635-54-32-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,851円
    ( 5,336円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ナイロン 66PA製(巾なりm単位)
    ・型式:NB34
    ・メッシュ:34
    ・販売単位:1m
    ・目開き(μm):512
    ・線径(μm):235
    ・巾×長さ:102cm×50m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    合成繊維網 NB34 1mの型番0635-54-32-03のページです。 型番0635-54-32-03に関する仕様情報を記載しております。
    合成繊維網 NB34 1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    合成繊維網 NB34 1m
    合成繊維網 NBシリーズ 10m
    樹脂網(ナイロン) 1m
    試験用ふるい φ200×45h 1.00mm
    試験用ふるい φ200×45h 1.40mm
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスコクゴコクゴコクゴ
    通常価格4,851円27,014円 -31,644円 -12,317円12,317円20,481円
    通常出荷日9日目10日目9日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト