ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 両面テープ(一般用)【30~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,945円 ( 13,140円 ) | 30日目 |
11,945円 ( 13,140円 ) | 30日目 |
11,945円 ( 13,140円 ) | 30日目 |
11,945円 ( 13,140円 ) | 30日目 |
【特長】
・ウェル間のコンタミを防止します
・耐薬品性、耐熱性にすぐれています
・インク表面の低蛍光性を実現しました
・高撥水性ふっ素樹脂インク使用

東京硝子器械
銅 HR 試薬 100/300回分

東京硝子器械
簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
ステンレス球
5通常価格(税別):3,074円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション
4.5通常価格(税別):1,454円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~