17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF0215 100入

通常単価(税別)
11,945
税込単価
13,140
通常出荷日:30日目

【特長】ウェル間のコンタミを防止します。・耐薬品性、耐熱性にすぐれています。・インク表面の低蛍光性を実...

詳細を確認

    型番:

    0863-14-18-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 30日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0863-14-18-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,945
    ( 13,140 )
    30日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ウェル間のコンタミを防止します。
    ・耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
    ・インク表面の低蛍光性を実現しました。
    【商品仕様】
    ・高撥水性ふっ素樹脂インク使用。
    ・型式:TF0215
    ・直径・ウェル数:15mm・2穴
    ・色:黒
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    東京硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF0215 100入の型番0863-14-18-11のページです。 型番0863-14-18-11に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF0215 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF0215 100入
    松浪硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF0215 100入
    松浪硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF2404 100入
    高撥水性印刷スライドグラス TF0808 100入
    高撥水性印刷スライドグラス TF0410 100入
    高撥水性印刷スライドグラス TF1006 100入
    メーカー東京硝子器械松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業
    通常価格11,94511,94511,94511,94511,94511,945
    通常出荷日30日目30日目30日目30日目30日目30日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト