17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ付タンク 袴高100mm

ボールバルブ付タンク 袴高100mm

通常単価(税別)
59,607円~71,970円
税込単価
65,568円~79,167円
通常出荷日:27日目

東京硝子器械 金属製容器 ボールバルブ付タンク 袴高100mm。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 内径

  • 深さ(mm)

  • バルブ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

内径

深さ

(mm)

バルブ

最小発注数量
20L
Φ300
300
1/2インチ
1個
36L
Φ360
360
1/2インチ
1個
45L
Φ387
390
3/4インチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,607円
( 65,568円 )
27日目
65,903円
( 72,493円 )
27日目
71,970円
( 79,167円 )
27日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 金属製容器 ボールバルブ付タンク 袴高100mm。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ付タンク 袴高100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ付タンク 袴高100mm
ボールバルブ付タンク 20L
ボールバルブ付タンク 280/300/360型
ソケット付タンク
圧送ボトル 5/10L
ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格59,607円-59,607円47,323円 -29,476円 -211,537円 -41,633円 -
通常出荷日27日目27日目6日目6日目6日目1日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンク真空・加圧容器タンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
袴高(mm)100100----
詳細材質SUS304SUS304接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部材質:SUS316接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部材質:SUS316SUS304製-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト