ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |

【商品仕様】
・容量(l):25
・内径(Φ):330
・深さ(mm):330
・袴高(mm):100
・バルブ:1/2インチ
・材質:SUS304製



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
0通常価格(税別):10,708円~

アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
0通常価格(税別):9,820円~

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

ケニス
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
0通常価格(税別):3,449円

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):1,045円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,787円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~