17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入 0656-22-18-33

東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

通常単価(税別)
5,878円
税込単価
6,466円
通常出荷日:6日目

【特長】キャップはそれぞれ色分けしており、液体の識別に便利です。・液だれ防止。・残りを最後まで使い切れ...

詳細を確認

    型番:

    0656-22-18-33
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0656-22-18-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-22-18-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,878円
    ( 6,466円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】キャップはそれぞれ色分けしており、液体の識別に便利です。
    ・液だれ防止。
    ・残りを最後まで使い切れる。
    ・補充する時に容易。
    【商品仕様】
    ・容量(mL):500
    ・胴径(φmm)×高さ(mm):173×77
    ・キャップタイプ:38
    ・品番:2423-0500
    ・入数(本):4(キャップ赤・青・白・黄×各1)
    ・キャップ材質:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入の型番0656-22-18-33のページです。 型番0656-22-18-33に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入
    サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入
    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入
    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用
    東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用
    メーカー東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格5,878円5,878円2,000円 -7,176円2,482円3,061円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました