17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イカリ型撹拌棒 L1=80 0065-17-67-19

イカリ型撹拌棒 L1=80

通常単価(税別)
27,830円
税込単価
30,613円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・東京硝子器械/イカリ型撹拌棒・羽根幅(mm):80・羽根形状:イカリ型

    型番:

    0065-17-67-19
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0065-17-67-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,830円
    ( 30,613円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・東京硝子器械/イカリ型撹拌棒
    ・羽根幅(mm):80
    ・羽根形状:イカリ型

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イカリ型撹拌棒 L1=80の型番0065-17-67-19のページです。 型番0065-17-67-19に関する仕様情報を記載しております。
    イカリ型撹拌棒 L1=80のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イカリ型撹拌棒 L1=80
    PTFE羽根型撹拌棒
    PTFEファン型撹拌棒 8φ*600L 羽根径50φ
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)400mm8×80
    PTFE撹拌シール装置用 8φ×R1/2
    ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒
    メーカー東京硝子器械サンプラテックフロン工業コクゴコクゴフロンケミカル
    通常価格27,830円71,765円59,623円15,762円9,179円52,733円 -
    通常出荷日19日目5日目8日目7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト