17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 0457-17-80-76

パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

通常単価(税別)
19,490円
税込単価
21,439円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・E:M18・寸法 二面幅B1(mm):24・寸法 二面幅B2(mm):21・寸法 C (...

詳細を確認

    型番:

    0457-17-80-76
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0457-17-80-76の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0457-17-80-76
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,490円
    ( 21,439円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・E:M18
    ・寸法 二面幅B1(mm):24
    ・寸法 二面幅B2(mm):21
    ・寸法 C (mm):8
    ・寸法 D (Φ):12
    ・寸法 N (mm):27
    ・寸法 W パネル厚 (mm):13MAX
    ・寸法 L (mm):87
    ・
    ・入数(個):5
    ・材質:PP製
    ・品番:PMMZ-12-12
    ・適合チューブ外径(mm):12×12

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入の型番0457-17-80-76のページです。 型番0457-17-80-76に関する仕様情報を記載しております。
    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入
    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械
    パネル・ユニオン オス φ3mm 5個入
    パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入
    パネル・ユニオン オス φ6mm 5個入
    パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格19,490円19,490円11,727円10,945円11,966円11,966円
    通常出荷日10日目10日目9日目10日目10日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました