ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

レーザーポインター LPB2401BK

レーザーポインター LPB2401BK 0924-55-98-01
通常単価(税別)
3,087
税込単価
3,396
通常出荷日:3日目

【特長】プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションで離れた位置から的確に照射します。 デリケートな...

詳細を確認

型番:

0924-55-98-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0924-55-98-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0924-55-98-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,087
( 3,396 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションで離れた位置から的確に照射します。 デリケートな部分をポイントにしても照射面を傷つけないためショールーム、展示場など様々な所で活用できます。 建築現場や土木工事などの危険な場所で離れた場所からの作業指示に最適です。
【商品仕様】
・型式:LPB2401BK
・波長(nm):650~660
・到達距離(m):約100~150
・レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
・レーザー出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)
・ビーム径:5m先で8mm~10mm
・重量:40g(電池含む)
・電源:単4電池2個 寸法:26×14×97mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザーポインター LPB2401BKの型番0924-55-98-01のページです。 型番0924-55-98-01に関する仕様情報を記載しております。
レーザーポインター LPB2401BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーポインター LPB2401BK
レーザーポインター
緑色レーザーポインター
レーザーポインター UCシリーズ
屋外対応グリーンレーザーポインター
レーザーポインターRX-8N
メーカー東京硝子器械アズワン日本システムスアズワンテージーサクラクレパス
通常価格3,08727,358 -20,5927,587 -15,7555,575
通常出荷日3日目9日目〜在庫品1日目4日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました