17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW) 0052-61-03-11

温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

    ご注意

    • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0052-61-03-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0052-61-03-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0052-61-03-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    340,495円
    ( 374,545円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。 堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全で。
    【商品仕様】
    ・水用ステンレスシースタイプ
    ・型式:BCS3075
    ・電圧:200V 三相
    ・電気容量(kW):7.5
    ・質量(kg):6.0
    ・電線断面積:3.5mm^2
    ・電源プラグ:無し
    ・材質:SUS316L ヒーターシースとサーモスタット保護管
    ・温度調節範囲(℃):15~100(設定は15~120℃)
    ・電源電線:キャブタイヤケーブル2m
    ・端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)
    ・発熱部表面容量密度:10W/cm^2

    ご注意

    • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)の型番0052-61-03-11のページです。 型番0052-61-03-11に関する仕様情報を記載しております。
    温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)
    温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)
    ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)
    投込みヒーターB型水用100V1.5kw
    ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250
    ステンレス温調付フランジヒーターSFW4230
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格340,495円340,495円206,001円27,727円198,653円183,857円
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました