17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマノメーター HT-1500NS 0832-64-58-11

デジタルマノメーター HT-1500NS

通常単価(税別)
99,965円
税込単価
109,962円
通常出荷日:10日目

【特長】小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。・正圧、負圧、差圧の計測が可能です。・Pa/hPa/m...

詳細を確認

    型番:

    0832-64-58-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0832-64-58-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,965円
    ( 109,962円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
    ・正圧、負圧、差圧の計測が可能です。
    ・Pa/hPa/mmH2O/mmHgの4つの単位の切換えが可能です。
    ・最大値/最小値の表示も可能です。
    ・値を止めて見ることができるHOLD機能付きです。
    ・オートレンジ機能で、計測範囲により自動的に小数点がシフトします。
    ・背面マグネットで壁面等に固定可能です。
    ・トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    ・※計測される範囲が各精度の範囲内である場合の、計測値は保証致しかねます。
    【商品仕様】
    ・型式:HT-1500NS
    ・測定範囲:-99.9Pa~+99.9Pa
    ・HT-1500Nシリーズは、計測単位の切換えが可能なデジタルマノメーターです。
    ・計測範囲(hPa):-99.9~+99.9
    ・分解能:
    ・0.1Pa
    ・-99.9Pa~+99.9Pa
    ・精度:F.S±1%
    ・最大許容圧力:30hPa(ホースは最大許容圧力以上の耐圧のものをご使用ください。)
    ・単位:Pa/hPa/mmH2O/mmHg
    ・圧力接続口:ホースジョイント
    ・センサ:ピエゾ抵抗型半導体センサ
    ・操作温度:0℃~40℃
    ・保管温度:-20℃~60℃
    ・電源:単3アルカリ電池×2
    ・外形寸法(mm):64×28×95H(突起部は除く)
    ・重量(g):145(電池含む)
    ・付属品:単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルマノメーター HT-1500NSの型番0832-64-58-11のページです。 型番0832-64-58-11に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマノメーター HT-1500NSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマノメーター HT-1500NS
    デジタルマノメーター EDEMA
    デジタルマノメーター HT-1500Nシリーズ
    ゲージバルブ FV10
    ポケットライン差圧計セット
    微差圧計 マノスターゲージ (表面形)
    メーカー東京硝子器械ホダカホダカ長野計器テストー山本電機製作所
    通常価格99,965円83,339円58,544円 -28,400円36,928円17,238円 -
    通常出荷日10日目1日目1日目3日目1日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト