17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマノメーター FUSO-8230 0825-64-58-02

デジタルマノメーター FUSO-8230

通常単価(税別)
45,616円
税込単価
50,178円
通常出荷日:6日目

【特長】冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く利用できます。・データホールド機能、Max、M...

詳細を確認

    型番:

    0825-64-58-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-64-58-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-64-58-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,616円
    ( 50,178円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く利用できます。
    ・データホールド機能、Max、Min値表示機能付でデータ管理が簡単。
    【商品仕様】
    ・型式:FUSO-8230
    ・測定範囲(kPa):0~±206.8
    ・精度:±0.1%F.S.(25℃にて)
    ・分解能:0.02kPa
    ・使用周囲温度:0~50℃(80%RH以下)
    ・ディスプレイ:4桁LCD、約0.5秒/回
    ・表示単位:10種(pai、bar、mbar、kPa、mm/Hg、oz/inch^2、kg/cm^2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O )
    ・最大圧力:413kPa(最大圧力以上ではセンサーが破損するおそれがあります。)
    ・インタフェース:RS-232C
    ・外形寸法(mm):72×30×182H
    ・質量:約150g(電池含む)
    ・付属品:006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径4Φ×外径6Φ×500mm)×2、取扱説明書(保証書付)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルマノメーター FUSO-8230の型番0825-64-58-02のページです。 型番0825-64-58-02に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマノメーター FUSO-8230のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマノメーター FUSO-8230
    デジタルマノメーター EDEMA
    デジタルマノメーター HT-1500Nシリーズ
    MPK金属密閉型圧力計 蒸気用 丸縁形(B)
    MPK金属密閉圧力計SUS 耐振形 縁無し形(A)
    MPK金属密閉圧力計SUS 縁無し形(A)
    メーカー東京硝子器械ホダカホダカ第一計器第一計器第一計器
    通常価格45,616円83,339円58,544円 -11,576円 -15,119円 -14,354円 -
    通常出荷日6日目1日目1日目10日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました