ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大型スターラー SW-050L

大型スターラー SW-050L 0692-63-08-06
通常単価(税別)
372,384
税込単価
409,622
通常出荷日:6日目

【特長】この薄さで大容量。50Lがす早く攪拌されます。 低速の回転動作も安定しています。 50LのSU...

詳細を確認

型番:

0692-63-08-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-63-08-06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-08-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372,384
( 409,622 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】この薄さで大容量。50Lがす早く攪拌されます。 低速の回転動作も安定しています。 50LのSUS容器が乗る寸法です。 デジタル表示です。
【商品仕様】
・型式:SW-050L
・攪拌容量(l):5~50
・回転数(rpm):50~800
・寸法(mm):プレート 370×370 ・外形 400×450×108H
・重量(kg):12.8
・モーター:DCブラシレスモーター フィードバック制御
・電源:AC100V 50/60Hz 2A 三P付き電源コード
・使用環境:温度5~35℃、湿度80%以内(結露しないこと)
・付属品:150mm攪拌子

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型スターラー SW-050Lの型番0692-63-08-06のページです。 型番0692-63-08-06に関する仕様情報を記載しております。
大型スターラー SW-050Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型スターラー SW-050L
大型スターラー SW-030
ミニスターラー SW-M60
PTFEオール被覆大型撹拌棒(固定式) NR0259シリーズ
スターラー用撹拌子 HIシリーズ
小型スターラーEcoStir
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格372,384203,494138,07236,810 -2,837 -15,804
通常出荷日6日目3日目3日目9日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました