17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモコントローラー KE-15 0936-60-93-01

サーモコントローラー KE-15

通常単価(税別)
74,798円
税込単価
82,278円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラボ用に開発されたコンパクト設計です。・吊り下げ用金具付きで架台へ組込め、卓上でも設置スペー...

詳細を確認

    ご注意

    • K熱電対センサー(Y端子付き)は別売りです。

    型番:

    0936-60-93-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0936-60-93-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0936-60-93-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,798円
    ( 82,278円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラボ用に開発されたコンパクト設計です。
    ・吊り下げ用金具付きで架台へ組込め、卓上でも設置スペースをとりません。
    ・出力調整ボリューム付きなので、精度よく温度コントロールができます。
    【商品仕様】
    ・型式:KE-15
    ・温度測定範囲(℃):0~400.0
    ・温度制御方式:オートチューニング機能付きPID制御
    ・温度表示精度:±0.3%FST+1digit
    ・電力出力調整器:0~100VA 15A
    ・接続抵抗負荷:100VA 14A
    ・安全保護:過電流保護とON-OFFスイッチを兼用 125VA 15A
    ・外形寸法:79×158×170Hmm
    ・重量:約1.3kg
    ・電源:100V 15A
    ・付属品:3Pプラグ付き電源コード1.1m

    ご注意

    • K熱電対センサー(Y端子付き)は別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモコントローラー KE-15の型番0936-60-93-01のページです。 型番0936-60-93-01に関する仕様情報を記載しております。
    サーモコントローラー KE-15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモコントローラー KE-15
    -50~100℃/Φ15~25mmパイプ用センサーEA701BG-15
    Fine多目的コントローラー
    T&D 通信ケーブル US-15C
    US-15C USB通信ケーブル
    FineコントローラーSSR EKC-11 100V
    メーカー東京硝子器械エスコ東京硝子器械三商アズワン東京硝子器械
    通常価格74,798円15,874円249,038円 -2,263円1,919円159,753円
    通常出荷日6日目18日目6日目4日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました