17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーレスレコーダ TRM2006A000T 0580-70-05-06

ペーパーレスレコーダ TRM2006A000T

通常単価(税別)
172,686
税込単価
189,955
通常出荷日:33日目

【特長】5.7型TFT液晶タッチパネル採用。 PCサポートソフトウェア、イーサネット通信の標準装備。 ...

詳細を確認

    型番:

    0580-70-05-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-70-05-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-05-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    172,686
    ( 189,955 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】5.7型TFT液晶タッチパネル採用。 PCサポートソフトウェア、イーサネット通信の標準装備。 大容量のSDカードへのデータ保存ができます。(SDカードの添付なし)
    ・前面部にIP65を採用し防水・防塵性に優れています。 CE規格適合。
    【商品仕様】
    ・型式:TRM2006A000T
    ・入力点数:6点
    ・外形寸法(mm):150×181.8.×144H
    ・重量(kg):1.0
    ・記録周期:1秒~60分までを選択可(サブ記録のみ100msのデータ記録周期も選択可)
    ・入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流
    ・記録媒体:SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大32GB)
    ・※パナソニック社製/サングディスク社製を推奨
    ・内部メモリー容量:約100MB
    ・材質:ポリカーボネイト ガラス10% UL94-VO(ケース、ベゼル)
    ・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペーパーレスレコーダ TRM2006A000Tの型番0580-70-05-06のページです。 型番0580-70-05-06に関する仕様情報を記載しております。
    ペーパーレスレコーダ TRM2006A000Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペーパーレスレコーダ TRM2006A000T
    ネットワーク型RTK GNSS 受信機
    U-WAVE-T専用接続ケーブル
    U-WAVE-T取付板
    多機能表示ユニット LH71Aシリーズ
    測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
    メーカー東京硝子器械TJMデザインタジマツールミツトヨミツトヨマグネスケールミツトヨ
    通常価格172,6861,025,1506,351 -2,457103,545 -19,911
    通常出荷日33日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました