17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドーン採水器 B型 6L 0883-80-70-02

バンドーン採水器 B型 6L

通常単価(税別)
211,537
税込単価
232,691
通常出荷日:8日目

【特長】・任意の深さの水を一度に大量に摂取する場合に適した採水器です。・・上下のゴムフタをセットして目...

詳細を確認

    型番:

    0883-80-70-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0883-80-70-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0883-80-70-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    211,537
    ( 232,691 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・任意の深さの水を一度に大量に摂取する場合に適した採水器です。
    ・・上下のゴムフタをセットして目的とする深さまで降ろし、ロ^プに取り付けたメッセンジャーを投下すると上下のフタが閉まる仕組みになっています。
    ・・浅海、港湾、河川、湖沼などの中層の採水に便利です。
    【商品仕様】
    ・型式:B型
    ・採水量:6L
    ・質量:約3.7kg
    ・・筒の材質:透明エンビ製・ポリエチレン製
    ・・付属品:メッセンジャー(500g)、おもり、ロープ10m
    ・・収納箱付き(木製)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バンドーン採水器 B型 6Lの型番0883-80-70-02のページです。 型番0883-80-70-02に関する仕様情報を記載しております。
    バンドーン採水器 B型 6Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バンドーン採水器 B型 6L
    採水器 B型
    採水器 B1型
    採水器 A型
    採水器 HR-100
    採水器 HR-500
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格211,537218,042207,200196,35763,95885,749
    通常出荷日8日目30日目25日目30日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました