17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポ試料保存容器 60mL 1000組 0701-80-36-01

ディスポ試料保存容器 60mL 1000組【1000個入り】

通常単価(税別)
23,759円
税込単価
26,135円
通常出荷日:6日目

【特長】・透明度が高く、内容物観察にも適しています。・廃棄の際、オートクレーブにかけると嵩が1/10程...

詳細を確認

    型番:

    0701-80-36-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (1000個入り)

    0701-80-36-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0701-80-36-01
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,759円
    ( 26,135円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明度が高く、内容物観察にも適しています。
    ・廃棄の際、オートクレーブにかけると嵩が1/10程度収縮します。
    【商品仕様】
    ・型式:KP-60
    ・容量(mL):60
    ・
    ・寸法(mm):65Φ×34H
    ・入数(個):1000
    ・材質:無可逆性塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディスポ試料保存容器 60mL 1000組の型番0701-80-36-01のページです。 型番0701-80-36-01に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポ試料保存容器 60mL 1000組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポ試料保存容器 60mL 1000組
    センサー付試料容器
    水分計 ディスポ皿
    粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(PET、10mL、40個入り)
    アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-60
    サンプラテック 透視度計 1000型セット 01267
    メーカー東京硝子器械柴田科学アズワンアズワンケニスアズワン
    通常価格23,759円2,761円 -7,379円5,107円27,690円41,227円
    通常出荷日6日目3日目〜4日目4日目10日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました