17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプル検出スパーテル HS-320 0561-80-70-01

サンプル検出スパーテル HS-320

通常単価(税別)
8,573円
税込単価
9,430円
通常出荷日:8日目

【特長】・粉体試料や土壌の検出に使用できます。【商品仕様】・型式:HS-320・寸法(mm):19Φ×...

詳細を確認

    型番:

    0561-80-70-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0561-80-70-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0561-80-70-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,573円
    ( 9,430円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粉体試料や土壌の検出に使用できます。
    【商品仕様】
    ・型式:HS-320
    ・寸法(mm):19Φ×320(柄長さ140)
    ・材質:ステンレスSUS304製
    ・表面仕上げ:外面ヘアーライン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンプル検出スパーテル HS-320の型番0561-80-70-01のページです。 型番0561-80-70-01に関する仕様情報を記載しております。
    サンプル検出スパーテル HS-320のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンプル検出スパーテル HS-320
    堀場 電池ケース(IG-320用)
    堀場 タンパクサンプル用洗浄液 250 400ml
    水分計 グラスファイバーシート
    堀場 ホゴカン 6350ヨウ 5ケ/フクロ *Dー10センサ
    残留塩素測定器 粉体試薬 080540-503500回分
    メーカー東京硝子器械堀場製作所堀場製作所アズワン堀場製作所コクゴ
    通常価格8,573円2,677円4,777円9,147円2,696円7,102円
    通常出荷日8日目4日目4日目4日目4日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました