17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱耐切創腕カバー MT790 0859-87-04-16

耐熱耐切創腕カバー MT790

通常単価(税別)
6,820円
税込単価
7,502円
通常出荷日:13日目

【特長】耐切創性にすぐれ、抜群の耐久性があります。・低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。・素材...

詳細を確認

    ご注意

    • ケプラー 高強度高弾性率を誇り、難燃性耐熱性耐切創性耐薬品性にすぐれ、低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。

    型番:

    0859-87-04-16
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0859-87-04-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-04-16
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,820円
    ( 7,502円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐切創性にすぐれ、抜群の耐久性があります。
    ・低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。
    ・素材耐熱温度:300℃
    ・日本製
    【商品仕様】
    ・型式:MT790
    ・品名:腕カバー
    ・材質:ケプラー繊維100%
    ・サイズ:フリー
    ・寸法(cm):45
    ・入数:1組

    ご注意

    • ケプラー 高強度高弾性率を誇り、難燃性耐熱性耐切創性耐薬品性にすぐれ、低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱耐切創腕カバー MT790の型番0859-87-04-16のページです。 型番0859-87-04-16に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱耐切創腕カバー MT790のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱耐切創腕カバー MT790
    耐熱耐切創腕カバー(織物) MT790
    耐切創・遮熱腕カバー MT491
    耐熱耐切創腕カバー MZ681
    耐熱耐切創腕カバー MZ680
    耐熱・耐切創腕カバー MZ683
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
    通常価格6,820円7,619円20,672円10,116円5,622円15,441円
    通常出荷日13日目10日目15日目13日目13日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました