17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用耐熱前掛 MT793-CP 0859-87-04-07

クリーン用耐熱前掛 MT793-CP

通常単価(税別)
14,596円
税込単価
16,056円
通常出荷日:13日目

【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。【商品仕様】・型式:MT7...

詳細を確認

    ご注意

    • クリーンパック品はJISクラス5に対応したクリーンルーム内で洗浄包装された製品です。

    型番:

    0859-87-04-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0859-87-04-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-04-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,596円
    ( 16,056円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。
    【商品仕様】
    ・型式:MT793
    ・
    ・品名:腰前掛
    ・寸法(cm):54×90
    ・入数(枚):1
    ・材質:ケプラー繊維100% 耐熱温度:300℃
    ・日本製

    ご注意

    • クリーンパック品はJISクラス5に対応したクリーンルーム内で洗浄包装された製品です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーン用耐熱前掛 MT793-CPの型番0859-87-04-07のページです。 型番0859-87-04-07に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用耐熱前掛 MT793-CPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用耐熱前掛 MT793-CP
    クリーン用耐熱前掛 MT793
    クリーン用耐熱前掛 MT794-CP
    クリーン用耐熱前掛 MT794
    マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)
    無塵前掛
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械マックス(手袋)東京硝子器械
    通常価格14,596円13,644円18,761円17,812円6,913円29,612円
    通常出荷日13日目13日目13日目13日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました