17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英半円形セパラフラスコ 300mL 0065-15-45-31

石英半円形セパラフラスコ 300mL

通常単価(税別)
116,616円
税込単価
128,278円
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・容量(mL):300・口径(mm):85・ツバ径(mm):115・胴径(mm):90・高...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0065-15-45-31
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0065-15-45-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    116,616円
    ( 128,278円 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL):300
    ・口径(mm):85
    ・ツバ径(mm):115
    ・胴径(mm):90
    ・高さ(mm):80

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    石英半円形セパラフラスコ 300mLの型番0065-15-45-31のページです。 型番0065-15-45-31に関する仕様情報を記載しております。
    石英半円形セパラフラスコ 300mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英半円形セパラフラスコ 300mL
    石英球形セパラフラスコ 500mL
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml
    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml
    Fine共通セパラフラスコO円筒
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商東京硝子器械
    通常価格116,616円167,872円26,130円41,885円22,411円15,960円 -
    通常出荷日32日目31日目4日目3日目2日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト