17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英蛇管冷却器 200mm 0065-15-51-21

石英蛇管冷却器 200mm

通常単価(税別)
157,269円
税込単価
172,996円
通常出荷日:32日目

【特長】ガラス管の周囲に水を流して冷却します。・耐熱性にすぐれています。・耐薬品性があります。【商品仕...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0065-15-51-21
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0065-15-51-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    157,269円
    ( 172,996円 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ガラス管の周囲に水を流して冷却します。
    ・耐熱性にすぐれています。
    ・耐薬品性があります。
    【商品仕様】
    ・冷却筒長(mm):200
    ・上部:15/25
    ・下部:15/25

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    石英蛇管冷却器 200mmの型番0065-15-51-21のページです。 型番0065-15-51-21に関する仕様情報を記載しております。
    石英蛇管冷却器 200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英蛇管冷却器 200mm
    共通蛇管冷却器 200mm~300mm
    三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜
    TS二重管冷却器 300mm・19/38 <透明摺>
    三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25
    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商クライミング三商三商
    通常価格157,269円13,794円 -15,316円41,789円24,203円22,631円
    通常出荷日32日目3日目〜3日目26日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト