17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凝縮トラップ 300/500mL

凝縮トラップ 300/500mL

通常単価(税別)
55,932円~61,838円
税込単価
61,525円~68,022円
通常出荷日:23日目

【特長】ワンタッチノズルで簡単に脱着できる凝縮トラップです。【仕様】材質:樹脂(キャップ、クリップ)、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トラップ
  • 枝径 (mm)
    Φ12
  • 材質詳細
    キャップ・クリップ:樹脂製、Oリング:バイトン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(ml)

全長

(mm)

最小発注数量
300
340
1個
500
380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,932円
( 61,525円 )
23日目
61,838円
( 68,022円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチノズルで簡単に脱着できる凝縮トラップです。
【仕様】
材質:樹脂(キャップ、クリップ)、バイトン(Oリング)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

凝縮トラップ 300/500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凝縮トラップ 300/500mL
アズワン エコ凝縮トラップ
SPCトラップ球
SPC三角トラップ
真空トラップ VST
共通トラップ球 80φ・Fine共通トラップ球 93φ
メーカー東京硝子器械アズワン柴田科学柴田科学アズワン東京硝子器械
通常価格55,932円-61,248円15,174円 -20,210円19,104円 -16,022円 -
通常出荷日23日目35日目1日目〜8日目〜1日目2日目〜
商品タイプトラップトラップトラップトラップトラップトラップ
枝径(mm)Φ12-----
材質詳細キャップ・クリップ:樹脂製、Oリング:バイトン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト