17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレインボー 9色セット 0155-18-13-01

コードレインボー 9色セット

通常単価(税別)
7,582円
税込単価
8,340円
通常出荷日:17日目

【特長】硬度10度から90度まで、9種類(9色)セットの硬度サンプルです。・触って分かる、シリコンゴム...

詳細を確認

    ご注意

    • 実際の製品の硬度には、若干の公差があります。

    型番:

    0155-18-13-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0155-18-13-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,582円
    ( 8,340円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】硬度10度から90度まで、9種類(9色)セットの硬度サンプルです。
    ・触って分かる、シリコンゴムの硬さが確かめられます。
    【商品仕様】
    ・摘要:9色セット

    ご注意

    • 実際の製品の硬度には、若干の公差があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コードレインボー 9色セットの型番0155-18-13-01のページです。 型番0155-18-13-01に関する仕様情報を記載しております。
    コードレインボー 9色セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレインボー 9色セット
    石油密度計10箱入りセット
    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N
    金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUS
    カサ密度測定器 合成洗剤用
    ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ
    メーカー東京硝子器械アズワンテクロック新潟精機(SK)東京硝子器械アズワン
    通常価格7,582円99,419円46,654円267,789円211,537円54,605円 -
    通常出荷日17日目19日目3日目2日目10日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト