ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PFA用マーカー 黒

PFA用マーカー 黒 0602-55-56-01
通常単価(税別)
3,442円
税込単価
3,786円
通常出荷日:3日目

【特長】・PFA製品に記入できる画期的なペンです。・色は黒と赤の2色で0.6mmの速乾性です。・記入し...

詳細を確認

型番:

0602-55-56-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0602-55-56-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0602-55-56-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,442円
( 3,786円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFA製品に記入できる画期的なペンです。
・色は黒と赤の2色で0.6mmの速乾性です。
・記入したものは、アセトンやイソプロピルアルコールで簡単に落とすことが可能です。
【商品仕様】
・品番:730-0400
・色:黒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA用マーカー 黒の型番0602-55-56-01のページです。 型番0602-55-56-01に関する仕様情報を記載しております。
PFA用マーカー 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA用マーカー 黒
たくみ ペイントマーカー 黒
TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒
鉄鋼用マーカー用補充インキ
uni カートリッジPWBR-100-5K 黒 中字角芯
uni パワフルネーム PNA-125 黒 シングル
メーカー東京硝子器械たくみトラスコ中山サクラクレパス三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格3,442円638円1,051円988円 -429円440円
通常出荷日3日目4日目1日目1日目〜9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました