17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超精密ピンセット DU-4 INOX 0990-25-28-14

超精密ピンセット DU-4 INOX

通常単価(税別)
9,931
税込単価
10,924
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・先端にテーパーをつけたタイプ・型式:DU-4・全長(mm):110・先端部(mm):A:...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-28-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-25-28-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-28-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,931
    ( 10,924 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・先端にテーパーをつけたタイプ
    ・型式:DU-4
    ・全長(mm):110
    ・先端部(mm):A:0.08
    ・B:0.13
    ・材質:INOX
    ・特長.:コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超精密ピンセット DU-4 INOXの型番0990-25-28-14のページです。 型番0990-25-28-14に関する仕様情報を記載しております。
    超精密ピンセット DU-4 INOXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超精密ピンセット DU-4 INOX
    DUMONT ピンセット DU-4-IN
    ピンセット C-4
    0.4x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    超精密ピンセット ID-65A
    ステンレスピンセット(4本組) EHP-4SN
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスエスコアズワンE-Value
    通常価格9,93110,2091,0473,73710,586 -1,035
    通常出荷日6日目12日目5日目3日目4日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました