ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラースライドボックス 25枚用 緑

カラースライドボックス 25枚用 緑 0807-14-35-12
通常単価(税別)
1,936円
税込単価
2,130円
通常出荷日:6日目

【特長】・ほこりを防ぎ、色分けでスライドグラスを保存することが出来ます。・・75×25mm、76×26...

詳細を確認

型番:

0807-14-35-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0807-14-35-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0807-14-35-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,936円
( 2,130円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ほこりを防ぎ、色分けでスライドグラスを保存することが出来ます。
・・75×25mm、76×26mm 1×3インチのスライドグラスを保存することができます。
・・スライドパーテーションのナンバリングとフタの裏側のインデックスカードが対応しています。
・・スタッキングが可能です。
・・100枚用はヒンジとロック付です。
【商品仕様】
・品名:カラースライドボックス
・スライド数:25枚用
・寸法(mm):141×88×35H
・色:緑
・材質:ABSプラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラースライドボックス 25枚用 緑の型番0807-14-35-12のページです。 型番0807-14-35-12に関する仕様情報を記載しております。
カラースライドボックス 25枚用 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラースライドボックス 25枚用 緑
カラースライドボックス 100枚用 緑
カラースライドボックス 25枚用 白
カラースライドボックス 25枚用 黄
カラースライドボックス 25枚用 青
カラースライドボックス 25枚用 赤
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,936円2,399円1,936円1,936円1,936円1,936円
通常出荷日6日目3日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました