ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スライドボックス PP製 100枚

スライドボックス PP製 100枚 0837-14-35-13
通常単価(税別)
5,941
税込単価
6,535
通常出荷日:3日目

【特長】・インデックスカード付き ・傾斜付きプラスチック ・スロットで取出し滑らか【商品仕様】・品名:...

詳細を確認

型番:

0837-14-35-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0837-14-35-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0837-14-35-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941
( 6,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・インデックスカード付き ・傾斜付きプラスチック ・スロットで取出し滑らか
【商品仕様】
・品名:スライドボックス
・スライド数:100枚
・外形寸法(mm):264×192×36H
・摘要:PP製
・・色:黒 ・留め金2個 ・番号付きスロット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドボックス PP製 100枚の型番0837-14-35-13のページです。 型番0837-14-35-13に関する仕様情報を記載しております。
スライドボックス PP製 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドボックス PP製 100枚
スライドボックス
スライドボックス 木製 100枚
ガラスラック PP
染色用トレー PP 20枚用 #354
カラースライドボックス 100枚用 白
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,9412,5755,2569,604 -2,5422,399
通常出荷日3日目1日目3日目6日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました