17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオザルト100用m-Green培地 0355-80-45-14

バイオザルト100用m-Green培地

通常単価(税別)
25,603
税込単価
28,163
通常出荷日:32日目

【特長】1回使い切り(2.5mL)の滅菌済培地です。・プラスチックアンプル包装なので簡単に開封可能です...

詳細を確認

    ご注意

    • 有効期限は製造日からとなり、開封後は保証の限りではありません。

    型番:

    0355-80-45-14
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0355-80-45-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,603
    ( 28,163 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】1回使い切り(2.5mL)の滅菌済培地です。
    ・プラスチックアンプル包装なので簡単に開封可能です。
    ・余計な操作が入らないので、簡便にコンタミも防ぎます。
    ・検出菌に合わせて16種類の培地をご用意しております。
    【商品仕様】
    ・品名:バイオザルト(R) 100 専用培地
    ・培地名:m-Green選択培地
    ・型式:16400-02GSK
    ・検出菌類:酵母・真菌
    ・適応:マラカイト緑・クロラムフェニコールによる真菌選択培地
    ・入数:2.5mL×50本

    ご注意

    • 有効期限は製造日からとなり、開封後は保証の限りではありません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バイオザルト100用m-Green培地の型番0355-80-45-14のページです。 型番0355-80-45-14に関する仕様情報を記載しております。
    バイオザルト100用m-Green培地のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイオザルト100用m-Green培地
    バイオザルト100用m-Endo培地
    ルシパック A3 Surface100(100回用)
    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入
    標準セル S-100
    水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入
    メーカー東京硝子器械ザルトリウスケニス東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格25,60325,60324,90423,67510,11439,646
    通常出荷日32日目32日目4日目12日目8日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト