17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入 0355-43-16-07

ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:6日目

【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。・低溶出な膜材料を採用。・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有...

詳細を確認

    型番:

    0355-43-16-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0355-43-16-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0355-43-16-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。
    ・低溶出な膜材料を採用。
    ・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
    ・オートクレーブ可能。
    【商品仕様】
    ・水系/非水系
    ・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 15
    ・型式:17762K
    ・孔径(μm):0.45
    ・出口形状:LS型
    ・滅菌:×
    ・膜材質:RC:再生セルロース
    ・入数(個):50
    ・膜材質:RC(再生セルロース)
    ・容器材質:PP(ポリプロピレン)
    ・有効ろ過面積:1.7cm^2
    ・フィルター(φ):15mm
    ・外径(φ):25mm
    ・孔径(μm):0.2/0.45
    ・残液量:10μL
    ・最大使用圧:6bar
    ・耐熱温度:121℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入の型番0355-43-16-07のページです。 型番0355-43-16-07に関する仕様情報を記載しております。
    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入
    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入
    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
    ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入
    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
    メーカー東京硝子器械ザルトリウスザルトリウス東京硝子器械ザルトリウスザルトリウス
    通常価格12,00094,04518,60014,50018,39620,400
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト