17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ビバフロー200 Hydrosart 30K 0355-23-38-27

東京硝子 ビバフロー200 Hydrosart 30K

通常単価(税別)
103,072円
税込単価
113,379円
通常出荷日:19日目

【特長】大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。・独自のフリップフロー方式により、高濃度...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0355-23-38-27
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0355-23-38-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,072円
    ( 113,379円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
    ・独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
    ・アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
    ・ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
    ・残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
    ・ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
    ・※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
    【商品仕様】
    ・品名:ろ過ユニット クロスフロー式
    ・型式:VF20H2
    ・分画分子量:MWCO/30000
    ・フィルター材質:Hydrosart(R)
    ・入数(個):1
    ・膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化Naを含みます。ご使用前に蒸留水または緩衝液で洗浄除去してください。
    ・
    ・膜材質:PES/RC/Hydrosart(R)
    ・外装材質:アクリル
    ・チューブ材質:PVC
    ・接続部材質:ナイロン
    ・有効ろ過面積:200cm^2
    ・寸法:外装(W)126×(D)38×(H)138mm、流路(W)10×(H)0.4mm
    ・適応使用容量:0.5~5L
    ・適応ポンプ流量:200~400mL/min
    ・max圧力:4bar(60psi)
    ・min循環量:<20mL
    ・回収不能量:<1mL
    ・max使用温度:60℃
    ・残液量:5.3mL
    ・最大連結数:2units
    ・※適応の条件は1ユニット時。
    ・※耐薬性はお問い合わせください。
    ・付属品(包装内容):本体:1個
    ・PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本
    ・圧力指示計(VFA020):1個
    ・LS15-LS16コネクター:1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ビバフロー200 Hydrosart 30Kの型番0355-23-38-27のページです。 型番0355-23-38-27に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ビバフロー200 Hydrosart 30Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ビバフロー200 Hydrosart 30K
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格103,072円479,417円42,699円266,558円479,417円22,055円
    通常出荷日19日目63日目6日目63日目63日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト