ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ロック付フタ一体型オリコン(50L)

ロック付フタ一体型オリコン(50L) 0439-56-94-41
通常単価(税別)
18,977円
税込単価
20,875円
通常出荷日:3日目

【特長】フタ・本体ロック用孔を結束バンドでロックします。【商品仕様】・トリプルロックでセキュリティ効果...

詳細を確認

型番:

0439-56-94-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0439-56-94-41の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0439-56-94-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,977円
( 20,875円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】フタ・本体ロック用孔を結束バンドでロックします。
【商品仕様】
・トリプルロックでセキュリティ効果抜群!
・型式:OC-50L
・容量(L):50
・外形寸法(mm):530×366×334H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロック付フタ一体型オリコン(50L)の型番0439-56-94-41のページです。 型番0439-56-94-41に関する仕様情報を記載しております。
ロック付フタ一体型オリコン(50L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック付フタ一体型オリコン(50L)
ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)
ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB
折りたたみコンテナ(フタ一体型)
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン積水テクノ成型三甲積水テクノ成型
通常価格18,977円18,977円14,014円5,859円 -7,086円 -10,750円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました