17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
手廻しポンプ
工進
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
  • <
  • >
東京硝子器械 コンプレッサードレン水処理タンク CD-005 0488-64-74-01

東京硝子器械 コンプレッサードレン水処理タンク CD-005

通常単価(税別)
83,334円
税込単価
91,667円
通常出荷日:9日目

【特長】・油分吸着繊維とゴム系特殊活性炭の2層構造・・コンプレッサー含油ドレン水を河川法流可能なn-ヘ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0488-64-74-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0488-64-74-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,334円
    ( 91,667円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・油分吸着繊維とゴム系特殊活性炭の2層構造
    ・・コンプレッサー含油ドレン水を河川法流可能なn-ヘキ濃度5ppm以下に浄化
    ・・小型でコンパクト、取付が容易
    ・・多量の油分吸着量を実現。長寿命、低ランニングコストを実現
    【商品仕様】
    ・型式:CD-005
    ・寸法(mm):φ320×350H
    ・重量:6.3kg
    ・最大処理量:10L/h
    ・接続口径:INLET1/2インチ(15A)、OUTLET1/2インチ(15A)
    ・タンク材質:PP
    ・接続部材質:PVC
    ・使用温度:2~50℃

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子器械 コンプレッサードレン水処理タンク CD-005の型番0488-64-74-01のページです。 型番0488-64-74-01に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子器械 コンプレッサードレン水処理タンク CD-005のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子器械 コンプレッサードレン水処理タンク CD-005
    コンプレッサードレン水処理タンク CD-005 油分吸着繊維とゴム系特殊活性炭の2層構造
    エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"
    DB-1000ドレン水回収ボトル
    ド゛レンパン用処理剤(12パック入)ドレンウェイF
    DF-2Pメカ式ドレン水排出器
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械JOHNANアズワンタスコアズワン
    通常価格83,334円83,334円131,559円 -7,048円15,765円18,456円
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト