17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン型温度計 ET-520W 0781-70-25-02

ペン型温度計 ET-520W

通常単価(税別)
6,041円
税込単価
6,645円
通常出荷日:6日目

【特長】・水周りで安心の防滴タイプです。・約5秒の高速測定で、見やすい大型LCDを採用。・オートパワー...

詳細を確認

    型番:

    0781-70-25-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0781-70-25-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0781-70-25-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,041円
    ( 6,645円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水周りで安心の防滴タイプです。
    ・約5秒の高速測定で、見やすい大型LCDを採用。
    ・オートパワーオフ機能搭載。(約15分でoff)
    【商品仕様】
    ・型式:ET-520W
    ・測定範囲(℃):-45~+250
    ・精度:±1℃(-20~+100)、±2℃(左記以外)
    ・分解能:0.1℃
    ・センサー:サーミスター
    ・外形寸法:25×16×410Hmm
    ・重量:約50g(電池含む)
    ・電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
    ・付属品:プローブキャップ、取扱説明書
    ・測定プローブ:φ3.8mm×300Hmm
    ・センサーは長さ300mmのロングタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペン型温度計 ET-520Wの型番0781-70-25-02のページです。 型番0781-70-25-02に関する仕様情報を記載しております。
    ペン型温度計 ET-520Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペン型温度計 ET-520W
    温度・湿度計(ペン型)
    デジタル温度計 ET-510
    温湿度計 W-1型 角型
    ペン型K熱電対防水温度計
    温湿度計 ペンタイプ
    メーカー東京硝子器械エスコ東京硝子器械シンワ測定アズワン佐藤計量器製作所
    通常価格6,041円11,592円5,448円2,466円5,681円10,051円 -
    通常出荷日6日目1日目5日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました