17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

μR10000記録計 3ペン記録計 0173-70-01-33

μR10000記録計 3ペン記録計

通常単価(税別)
486,525円
税込単価
535,178円
通常出荷日:16日目

【特長】完全非接触化による高信頼性。・小型軽量化を達成。・国際規格対応。(CSA142、IEC348)...

詳細を確認

    型番:

    0173-70-01-33
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0173-70-01-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    486,525円
    ( 535,178円 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】完全非接触化による高信頼性。
    ・小型軽量化を達成。
    ・国際規格対応。(CSA142、IEC348)
    ・4ペンモデルをラインナップ。
    ・一画面一設定の対話式設定を採用。
    ・大型VFD5×7ドットマトリックスディスプレイで、遠くからでも測定値を鮮明表示。
    【商品仕様】
    ・品番:436103-1
    ・記録方式:3ペン記録計
    ・重量(kg):約2.3
    ・記録幅:100mm
    ・記録紙長:16m(折タタミ式)
    ・記録周期:チャンネルごとに連続記録
    ・記録紙送り速度:5~12000mm/h(82段階)
    ・定格電源電圧:100~240VAC(自動切換え)
    ・電源周波数:50Hz/60Hz(自動切換え)
    ・外形寸法:144×220×144Hmm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    μR10000記録計 3ペン記録計の型番0173-70-01-33のページです。 型番0173-70-01-33に関する仕様情報を記載しております。
    μR10000記録計 3ペン記録計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    μR10000記録計 3ペン記録計
    小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
    レーザー距離計 ライトスピードR3
    温湿度記録計NWR-9903
    温湿度記録計 CP101-W
    記録メディアBD-R 1回録画用
    メーカー東京硝子器械アズワンブッシュネルアズワンアズワンHIDISC
    通常価格486,525円17,433円51,430円75,885円8,441円1,579円 -
    通常出荷日16日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト