17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディン・カップ

ディン・カップ

通常単価(税別)
68,558円
税込単価
75,414円
通常出荷日:22日目

【特長】・本体材質はアルミ軽合金でセンターにオリフィス(口金)が加工されています ・現場等で誰でも簡単...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘度カップ
  • 品目
    ディンカップ
  • 流下時間 (秒)
    20~200
  • 本体材質
    アルミ軽合金
  • 本体内寸法 (mm)
    Φ50×70
  • 容量 (mL)
    100
  • 質量
    180g
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • ノズル口径(mm)

  • 測定範囲

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

品番

ノズル口径

(mm)

測定範囲

最小発注数量
No.321/No.1
Φ2
10~50mm2/s
1個
No.321/No.3
Φ4
50~800mm2/s
1個
No.321/No.4
Φ6
300~1500mm2/s
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,558円
( 75,414円 )
22日目
68,558円
( 75,414円 )
22日目
68,558円
( 75,414円 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質はアルミ軽合金でセンターにオリフィス(口金)が加工されています
・現場等で誰でも簡単に測定することができます
・試料を充分に撹拌し、上下層による比重のムラをなくします
・静かにカップをそこに沈めてから引き揚げます
・ストップウォッチで試料の流下した瞬間から、官僚までの時間を測定します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディン・カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディン・カップ
恒温水槽用 粘度計取付金具
粘度計用スピンドル
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
粘度計 ウベローデ
音叉型振動式粘度計用オプション
メーカー東京硝子器械柴田科学BLOOKFIELDエー・アンド・デイケニスエー・アンド・デイ
通常価格68,558円20,239円74,622円 -307,586円60,055円 -70,825円
通常出荷日22日目8日目1日目〜15日目6日目〜5日目
商品タイプ粘度カップ関連用品粘度計用スピンドル振動式粘度計毛細管粘度計関連用品
品目ディンカップ-----
流下時間(秒)20~200-----
本体材質アルミ軽合金-----
本体内寸法(mm)Φ50×70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト