17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス鋼製まくら型分銅 5kg M1級 0906-65-53-90

ステンレス鋼製まくら型分銅 5kg M1級

通常単価(税別)
73,268円
税込単価
80,595円
通常出荷日:14日目

【特長】耐腐食性にすぐれており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です。・基準器検査(2級、3級...

詳細を確認

    型番:

    0906-65-53-90
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0906-65-53-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,268円
    ( 80,595円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐腐食性にすぐれており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です。
    ・基準器検査(2級、3級)受検可能です。
    ・※基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります。
    ・鏡面仕上のクリーンルーム用分銅です。
    【商品仕様】
    ・分銅
    ・公称値:5kg
    ・級:M1級
    ・材質:非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ
    ・磁化率(X):OIML規格以下
    ・表面粗さ:Rz2μm以下
    ・OIML準拠(形状、寸法)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス鋼製まくら型分銅 5kg M1級の型番0906-65-53-90のページです。 型番0906-65-53-90に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス鋼製まくら型分銅 5kg M1級のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス鋼製まくら型分銅 5kg M1級
    まくら型分銅 ステンレス鋼製
    増おもり型分銅 ステンレス鋼製 M1級
    鋳鉄製まくら型分銅 M1級
    ステンレス鋼製まくら型分銅 校正付
    OIML型標準分銅 単体 F1級 5kg
    メーカー東京硝子器械村上衡器村上衡器アズワン東京硝子器械コクゴ
    通常価格73,268円28,583円 -11,979円 -15,262円 -38,644円 -117,587円
    通常出荷日14日目11日目〜15日目〜12日目〜10日目〜15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト