17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子台ばかり FG-150KBM

通常単価(税別)
37,222円
税込単価
40,944円
通常出荷日:6日目

【特長】高速応答約1秒。・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です。・「HI」「OK」「LO」の表...

詳細を確認

    型番:

    0123-65-69-06
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0123-65-69-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0123-65-69-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,222円
    ( 40,944円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】高速応答約1秒。
    ・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です。
    ・「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定します。
    ・ACアダプター(付属)と乾電池単2×4(別売)の2電源方式です。
    【商品仕様】
    ・型式:FG-150KBM
    ・秤量(kg):150
    ・最小表示(kg):0.02
    ・計量台寸法(mm):300×380

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子台ばかり FG-150KBMの型番0123-65-69-06のページです。 型番0123-65-69-06に関する仕様情報を記載しております。
    電子台ばかり FG-150KBMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子台ばかり FG-150KBM
    電子台ばかり FG-150KAL
    電子台ばかり FGシリーズ
    電子台ばかり FG-60KAL
    デジタル台ばかり
    デジタル台秤 FG-60KBM
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス三商
    通常価格37,222円45,307円37,222円 -45,307円63,091円 -45,271円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました