ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    2chハンディカラーオシロスコープ MT-775

    2chハンディカラーオシロスコープ MT-775 0872-76-06-03
    通常単価(税別)
    106,102円
    税込単価
    116,712円
    通常出荷日:8日目

    【特長】・4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を搭載したオールインワン、フルカラーハンディオシ...

    詳細を確認

    型番:

    0872-76-06-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0872-76-06-03の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    チャンネル数(ch)
    2
    周波数帯域(MHz)
    60
    ディスプレイサイズ
    3.8型
    電源種類
    AC、内蔵バッテリー
    品番
    MT-775
    寸法(mm)
    122×45×186
    本体質量(g)
    690
    付属品
    取扱説明書、CD-ROM、USBケーブル、携帯用アルミケース、オシロスコープ用プローブ、校正用プローブ、20A測定用アダプタ、キャパシタンス測定用アダプタ、ACアダプタ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0872-76-06-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,102円
    ( 116,712円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を搭載したオールインワン、フルカラーハンディオシロスコープです。
    ・USB通信機能搭載で、パソコンへデータ転送可能。
    【商品仕様】
    ・型式:MT-775
    ・周波数帯域:60MHz
    ・LCD仕様:3.8インチ カラーLCD
    ・周波数帯:60MHz
    ・チャンネル:2チャンネル
    ・トリガー:オート/シングルショット/エッジ/ビデオ
    ・サンプリング:250Ms/S
    ・保存時間:6000ポイント/チャンネル数
    ・電圧軸レンジ:5mV-5V/div
    ・時間軸レンジ:5nS-5S/div
    ・カップリング:AC・DC
    ・入力インピーダンス:1MΩ
    ・付属品:取扱説明書、PC操作用CD-R、USBケーブル、携帯用アルミケース、オシロ用フローブ×2本、テストリード×1本、ACアダプター、20A測定用アダプター、キャパシタンス測定用アダプター
    ・電源:ACアダプター、充電式リチウム電池(付属)
    ・外形寸法:122×186×45Hmm 約690g
    ・デジタルマルチメーター機圧(400mV~400V)、交流電圧(4V~400V)、直流電流(40mA~20A/10A)、交流電流(40mA~20A/10A)、静電容量(51.2nF~100μF)、抵抗(400Ω~40MΩ)

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2chハンディカラーオシロスコープ MT-775の型番0872-76-06-03のページです。 型番0872-76-06-03に関する仕様情報を記載しております。
    2chハンディカラーオシロスコープ MT-775のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2chハンディカラーオシロスコープ MT-775
    2シリーズMSOミックスド・シグナル・オシロスコープ
    フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM
    デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】
    デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ
    USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ
    メーカー東京硝子器械テクトロニクスマザーツールOWONOWONPicoTechnology
    通常価格106,102円350,292円 -89,065円36,847円 -14,269円 -241,088円 -
    通常出荷日8日目4日目在庫品1日目8日目8日目6日目〜
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタルデジタル
    チャンネル数(ch)2-2-2-
    周波数帯域(MHz)60---25-
    ディスプレイサイズ3.8型10.1型-7型-なし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました