ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ |
|
アズワン 流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ |

【特長】
・水質汚濁防止法の簡易測定セットです。
・軽量な小型ケース入りで、いつでもどこでもその場で測定・結果判明。
・測定コストが安価でメンテナンス不要です。
・オプション仕様:トリクロロエチレン検知管No.132LL、No.132M(各1箱)
【商品仕様】
・型式:WP-132
・測定項目:トリクロロエチレン
・摘要:10回分

東京硝子器械
スモークテスターセット No.500

東京硝子器械
アルコールチェッカー FA-900
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
0通常価格(税別):59,111円

ガステック
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
0通常価格(税別):12,175円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~