17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スモークテスターセット No.500 0169-81-15-05

スモークテスターセット No.500

通常単価(税別)
8,276
税込単価
9,104
通常出荷日:3日目

【特長】・気体測定場所の選定や、気体の拡散、停滞、または気流のチェックが容易に行えます。・発煙管にゴム...

詳細を確認

    ご注意

    • 白煙は粘膜を刺激しますので、吸わないようご注意ください。

    型番:

    0169-81-15-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-81-15-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-81-15-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,276
    ( 9,104 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気体測定場所の選定や、気体の拡散、停滞、または気流のチェックが容易に行えます。
    ・発煙管にゴム球を取り付け圧縮、送り出された気体と空気中の水分との反応により発生した白煙で、気体の流れを確認します。
    ・1本の発煙管で約50回使用できます。
    【商品仕様】
    ・型式:No.500
    ・種類:セット
    ・摘要:発煙管1箱、ゴム球1個、チップホルダー
    ・反応原理:発煙剤に含まれた塩化第二スズは水蒸気と反応して二酸化スズ(ヒドロゾル)と塩化水素を発生する。
    ・セット内容:発煙管No.501(ゴムキャップ6個付)6本/箱、ゴム球1個、チップホルダ1個、レザーケース1個

    ご注意

    • 白煙は粘膜を刺激しますので、吸わないようご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スモークテスターセット No.500の型番0169-81-15-05のページです。 型番0169-81-15-05に関する仕様情報を記載しております。
    スモークテスターセット No.500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スモークテスターセット No.500
    ドライヤフィルター DF-500(フロンガス回収)
    ミニポンプ MP-Σ500NⅡ
    自動ガス採取装置 GSPー500FT
    校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
    高感度可燃性ガスモニター
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)ケニスガステックガステック理研計器(ガス測定器・検知器)
    通常価格8,27617,727112,746102,20411,837200,184
    通常出荷日3日目6日目6日目8日目11日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました