17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(1000) 0169-80-26-24

拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(1000)

通常単価(税別)
327,842
税込単価
360,626
通常出荷日:17日目

【特長】・大きな表示画面で濃度・温度・電池残量などを確認できます。センサの校正時期お知らせ機能付き。・...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-26-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-80-26-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-26-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    327,842
    ( 360,626 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きな表示画面で濃度・温度・電池残量などを確認できます。センサの校正時期お知らせ機能付き。
    ・小型・軽量化し、設置場所を選びません。
    ・防水・防じん構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。
    ・1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。
    【商品仕様】
    ・本体
    ・型式:GHS-8AT(1000)
    ・測定範囲(ppm):0~1000
    ・下水道施設での硫化水素濃度を無人・連続モニタリング
    ・下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
    ・検知対象ガス:硫化水素ガス
    ・ガス測定原理:定電位電解式
    ・採気方式:拡散式
    ・センサ:H2S-523E
    ・最小分解能:10ppm
    ・指示輝度:F.S±5% (校正後の指示輝度です。)
    ・温度測定範囲:0~40℃
    ・温度センサ:C-MOS温度センサ(半導体式)
    ・温度精度:±3℃
    ・表示方式:液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
    ・使用環境:0~40℃、30~95%RH(結露なきこと)
    ・サンプリング間隔:1分、5分、10分、15分、30分、60分
    ・重量:約390g
    ・外形寸法:約Φ80×148Hmm
    ・通信方式:USB2.0
    ・電源:単3形アルカリ乾電池×2本
    ・標準付属品:本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCD-ROM、USBケーブル(1m)、取扱説明書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(1000)の型番0169-80-26-24のページです。 型番0169-80-26-24に関する仕様情報を記載しております。
    拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(1000)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(1000)
    拡散式硫化水素測定器 GHS-8ATシリーズ
    拡散式硫化水素測定器GHS-8AT(G3000)
    携帯形酸素・硫化水素測定器
    二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
    酸素・硫化水素濃度計(EA733C-10)
    メーカー東京硝子器械ガステックガステック光明理化学工業ガステックエスコ
    通常価格327,842315,661 -326,464246,10443,000129,901
    通常出荷日17日目19日目9日目14日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました