17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(100) 0169-80-26-22

拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(100)

通常単価(税別)
327,842
税込単価
360,626
通常出荷日:7日目

【特長】・大きな表示画面で濃度・温度・電池残量などを確認できます。センサの校正時期お知らせ機能付き。・...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-26-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-80-26-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-26-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    327,842
    ( 360,626 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きな表示画面で濃度・温度・電池残量などを確認できます。センサの校正時期お知らせ機能付き。
    ・小型・軽量化し、設置場所を選びません。
    ・防水・防じん構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。
    ・1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。
    【商品仕様】
    ・本体
    ・型式:GHS-8AT(100)
    ・測定範囲(ppm):0~100
    ・下水道施設での硫化水素濃度を無人・連続モニタリング
    ・下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
    ・検知対象ガス:硫化水素ガス
    ・ガス測定原理:定電位電解式
    ・採気方式:拡散式
    ・センサ:H2S-521E
    ・最小分解能:1ppm
    ・指示輝度:F.S±5% (校正後の指示輝度です。)
    ・温度測定範囲:0~40℃
    ・温度センサ:C-MOS温度センサ(半導体式)
    ・温度精度:±3℃
    ・表示方式:液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
    ・使用環境:0~40℃、30~95%RH(結露なきこと)
    ・サンプリング間隔:1分、5分、10分、15分、30分、60分
    ・重量:約390g
    ・外形寸法:約Φ80×148Hmm
    ・通信方式:USB2.0
    ・電源:単3形アルカリ乾電池×2本
    ・標準付属品:本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCD-ROM、USBケーブル(1m)、取扱説明書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(100)の型番0169-80-26-22のページです。 型番0169-80-26-22に関する仕様情報を記載しております。
    拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(100)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT(100)
    拡散式硫化水素測定器 GHS-8ATシリーズ
    拡散式硫化水素測定器GHS-8AT(G3000)
    携帯形酸素・硫化水素測定器
    酸素・硫化水素濃度計(EA733C-10)
    酸素・硫化水素濃度計 TA470XE
    メーカー東京硝子器械ガステックガステック光明理化学工業エスコタスコ
    通常価格327,842315,661 -326,464246,104129,901151,713
    通常出荷日7日目19日目9日目14日目2日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました