17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー FA-900 0822-80-26-02

アルコールチェッカー FA-900

通常単価(税別)
15,489円
税込単価
17,038円
通常出荷日:3日目

【特長】・5秒間吹き込むだけの簡単測定。・脱着式呼気パイプ使用で常に衛生的。・パソコン不要。99件メモ...

詳細を確認

    ご注意

    • センサーユニット交換時期3000回測定または使用開始から半年経過した場合(どちらか早い方)

    型番:

    0822-80-26-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0822-80-26-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0822-80-26-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,489円
    ( 17,038円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5秒間吹き込むだけの簡単測定。
    ・脱着式呼気パイプ使用で常に衛生的。
    ・パソコン不要。99件メモリ機能。
    ・日本製高精度センサー採用。
    【商品仕様】
    ・品目:アルコールチェッカー
    ・本体
    ・型式:FA-900
    ・外形寸法(mm):45×25×155
    ・検知方式:半導体センサー
    ・対象ガス:吸気中アルコール
    ・使用温度:0℃~40℃(湿度80%以下、結露なきこと)
    ・測定範囲:0.00、0.05~0.25mg/L
    ・表示画面内容:日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ、ほか
    ・重量:約100g
    ・電源:単4アルカリ電池×2本
    ・付属品:専用マウスピース/単4アルカリ電池×2本/ストラップ

    ご注意

    • センサーユニット交換時期3000回測定または使用開始から半年経過した場合(どちらか早い方)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルコールチェッカー FA-900の型番0822-80-26-02のページです。 型番0822-80-26-02に関する仕様情報を記載しております。
    アルコールチェッカー FA-900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルコールチェッカー FA-900
    リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECK
    CO/CO2メータ用 交換アルコール除去筒
    携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ
    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
    ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池仕様
    メーカー東京硝子器械アサダ柴田科学理研計器(ガス測定器・検知器)ガステック理研計器(ガス測定器・検知器)
    通常価格15,489円28,264円7,087円91,999円 -153,244円124,775円 -
    通常出荷日3日目6日目25日目7日目19日目18日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました