17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス採取装置 GSP-400FT 0169-80-15-31

ガス採取装置 GSP-400FT

通常単価(税別)
125,280円
税込単価
137,808円
通常出荷日:7日目

【特長】・50~1000ml/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-15-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-15-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-15-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    125,280円
    ( 137,808円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・50~1000ml/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能
    ・瞬時流量測定精度は±3%と高精度(指定校正時)
    ・流量と吸引時間の見やすい同時表示
    ・防塵・防滴設計(IP54相当)で、雨天でも安心
    ・バックアップ電源で停電時も連続吸引が可能
    ・捕集管装置部が回転するので、任意の角度で本体を設置可能
    ・瞬時流量、積算流量を20℃もしくは25℃の値に自動補正(任意設定)
    【商品仕様】
    ・型式:GSP-400FT
    ・摘要:本体
    ・設定流量範囲:50~1000ml/min
    ・設定モード:タイマーモード:設定時間で吸引自動停止、積算流量表示 定体積モード:設定体積で吸引自動停止、吸引時間表示
    ・表示部:
    ・ 液晶デジタル表示(バックライト付)
    ・ 瞬時流量表示:0~1200ml/min 最小目盛1l/min
    ・ 積算流量:0~999ml 最小目盛1ml 1.000~9.999l 最小目盛0.001l 10.00~99.99l 最小目盛0.01l 100.0~999.9l 最小目盛0.1l 1000~9999l 最初目盛1l
    ・ 吸引時間表示:1HH時間MM分 最小目盛1分
    ・構造・機能:マスフローセンサ(温度補正機能付) ダイアフラム式吸引ポンプ、防塵・防滴構造(IP54準拠) 自動スタート機能、初期設定流量維持回路付 停電対応機能
    ・瞬時流量精度:100~1000ml/min:±5%以内(指定校正時±3%)
    ・積算流量精度:規定値に対して±5%以内(吸引時間5分以上・一定温湿度)
    ・使用温度範囲:0~40℃(結露無きこと)
    ・使用湿度範囲:10~90%RH(結露無きこと)
    ・電源:AC電源100~240V(AC/DC変換アダプタ使用) バックアップ電源:単3アルカリ乾電池4本(二次電池使用可)
    ・寸法:150mm(W)×75mm(D)×100mm(H) 突起部除く
    ・重量:約500g(電池含む)
    ・標準付属品:単3アルカリ乾電池4本、防塵フィルタ5枚、接続用チューブ、AC/DCアダプタ、取扱説明書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス採取装置 GSP-400FTの型番0169-80-15-31のページです。 型番0169-80-15-31に関する仕様情報を記載しております。
    ガス採取装置 GSP-400FTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス採取装置 GSP-400FT
    自動ガス採取装置 GSP-400FT
    自動ガス採取装置 GSPー500FT
    気体採取器
    ガス採取管 4204シリーズ
    “北川式ガス採取器”検知管
    メーカー東京硝子器械ガステックガステックガステックアズワン光明理化学工業
    通常価格125,280円114,367円102,204円25,514円27,594円 -3,121円
    通常出荷日7日目4日目8日目11日目27日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました