17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローコスト水質測定キット AQ3700 0915-80-35-31

ローコスト水質測定キット AQ3700

通常単価(税別)
329,589円
税込単価
362,548円
通常出荷日:6日目

【特長】・吸光光度法により迅速に測定できます。・・測定は専用のびんにサンプルと錠剤を入れ撹拌し、メータ...

詳細を確認

    ご注意

    • 試薬は別売りです。

    型番:

    0915-80-35-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0915-80-35-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0915-80-35-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    329,589円
    ( 362,548円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸光光度法により迅速に測定できます。
    ・・測定は専用のびんにサンプルと錠剤を入れ撹拌し、メーターに挿入するだけです。
    ・・電池駆動で野外の測定にも対応できます。
    【商品仕様】
    ・本体のみ
    ・型式:AQ3700
    ・測定項目[測定範囲(mg/l)]:アルカリ度[5.0~200]
    ・オゾン[0.02~2]
    ・亜鉛[0.02~1.0]
    ・シリカ[0.05~4.0]
    ・ヒトラジン[0.05~0.5]
    ・マンガン[0.2~4.0]
    ・アルミニウム[0.05~0.30]
    ・塩素[0.5~25]
    ・銅[0.05~0.30]
    ・鉄[0.02~1.0]
    ・硫酸[5~100]
    ・亜硝酸性窒素[0.01~0.50]
    ・残留塩素[0.03~6.0]
    ・・表示部:液晶表示
    ・・光源:異なる波長のLEDを6個搭載。

    ご注意

    • 試薬は別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローコスト水質測定キット AQ3700の型番0915-80-35-31のページです。 型番0915-80-35-31に関する仕様情報を記載しております。
    ローコスト水質測定キット AQ3700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローコスト水質測定キット AQ3700
    木材水分計 AQ-10
    簡易水質検査キット“シンプルパック”
    DPDテストキット
    残留塩素測定器 テストキットCN
    マルチ水質測定器 EA776AE-20
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械柴田科学ケニスケニスエスコ
    通常価格329,589円66,233円4,530円 -18,196円33,341円34,514円
    通常出荷日6日目10日目1日目〜8日目12日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました